Schneider-Electric Sonepar
 
LE2D35U7 image- sonepar-france
LE2D35U7
démarreur inverseur TeSys LE2D 35 A bobine 240 V CA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE2D
Type de produit ou équipement Démarreur inverseur DOL intégré
Application Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur inverseur
Puissance moteur kW 15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
15 kW à 415 V CA 50/60 Hz
15 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 26,5 A
Tension du circuit de commande [Uc] 240 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Sélecteur 2 positions démarrage I-II
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
2 entrée câble: Pg 21 inférieur
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
Largeur 101 mm
Hauteur 201 mm
Profondeur 160 mm
Poids du produit 4,1 kg
Environnement
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26 cm
Largeur de l'emballage 1 29 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 4,1 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois