Schneider-Electric Sonepar
 
LE2K065V7 image- sonepar-france
LE2K065V7
TeSys LE2K - démarreur inverseur en coffret - 6A - bobine 400Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE2K
Type de produit ou équipement Démarreur inverseur DOL intégré
Application Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur inverseur
Puissance moteur kW 3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 6 A
Tension du circuit de commande [Uc] 400 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Bouton-poussoir démarrage flèche bas
Bouton-poussoir démarrage flèche haut
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: ISO20 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
4 entrée câble: ISO20 inférieur
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 146 mm
Poids du produit 1,08 kg
Environnement
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforming to CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 24,9 cm
Largeur de l'emballage 1 25,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,62 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois