|
|
|
LE4D12P7A04
TeSys LE - GV2 - LC - Dem cof 1s 12a 230v 50 60 sect+sans bouton
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE4D
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
|
Puissance moteur kW
|
3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]
|
12 A
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A 10 x 38 mm aM
|
Type de commande
|
Sans
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
|
Largeur
|
186 mm
|
Hauteur
|
330 mm
|
Profondeur
|
167 mm
|
Poids du produit
|
1,96 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,96 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|