Schneider-Electric Sonepar
 
LE4D25P7A04 image- sonepar-france
LE4D25P7A04
TeSys LE - GV2 - LC - Dem cof 1s 25a 230v 50 60
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE4D
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Standard
Matière Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
Puissance moteur kW 11 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
11 kW à 415 V CA 50/60 Hz
11 kW à 440 V CA 50/60 Hz
15 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith] 25 A
Calibre du fusible à associer 25 A 10 x 38 mm aM
Type de commande Sans
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur 186 mm
Hauteur 330 mm
Profondeur 167 mm
Poids du produit 2,2 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26 cm
Largeur de l'emballage 1 29 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 2,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois