Schneider-Electric Sonepar
 
LE4D35F7 image- sonepar-france
LE4D35F7
Tesys LE4D - démarreur en coffret - 35A - bobine 110Vca
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE4D
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Standard
Matériau Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
[Ie] courant assigné d'emploi 35 A AC-3
Puissance moteur kW 15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
15 kW à 415 V CA 50/60 Hz
15 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 110 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 35 A
Calibre du fusible à associer 32 A 14 x 51 mm aM
Type de commande Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur 186 mm
Hauteur 330 mm
Profondeur 175,5 mm
Poids du produit 5,19 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Normes IEC 60947-4-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 5,19 kg
Hauteur de l'emballage 1 26 cm
Largeur de l'emballage 1 29 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois