|
|
|
LE4K065V7
Tesys LE4K - démarreur en coffret - 6A - bobine 400Vca
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE4K
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
|
Puissance moteur kW
|
3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]
|
6 A
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A 10 x 38 mm aM
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
4 entrée câble: ISO20 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: ISO20 inférieur
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
|
Largeur
|
175 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Profondeur
|
146 mm
|
Poids du produit
|
1,45 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,565 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
36,616 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|