Schneider-Electric Sonepar
 
LE6D09B7 image- sonepar-france
LE6D09B7
TeSys LE6D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 24Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE6D
Type de produit ou équipement Démarreur star-delta protégé
Application Standard
Matière Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteurs étoile-triangle
Sectionneur à fusible
Verrouillage mécanique
Puissance moteur kW 4 kW à 220 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Calibre du fusible à associer 20 A 10 x 38 mm aM
Type de commande Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur 186 mm
Hauteur 348 mm
Profondeur 175,5 mm
Poids du produit 3,9 kg
Environnement
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Normes CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26,0 cm
Largeur de l'emballage 1 29,0 cm
Longueur de l'emballage 1 40,0 cm
Poids de l'emballage 1 3,9 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois