Schneider-Electric Sonepar
 
LG1K065N703 image- sonepar-france
LG1K065N703
démarreur en coffret LG1K 0,25 à 0,4 A bobine 400 V CA
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom de l'appareil LG1K
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Sectionneur
Disjoncteur
Puissance moteur kW 0,06 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
0,09 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,12 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique 0,25…0,4 A
[Uc] control circuit voltage 400/415 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Poignée rotative arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 165 mm
Poids du produit 0,97 kg
Environnement
Normes IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Matériau Polycarbonate
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,27 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,5 cm
Largeur de l'emballage 1 24,4 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois