|
|
|
LG1K095Q714A37
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 6..10A - bobine 380Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LG
|
Nom de l'appareil
|
LG1K
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Sécurité
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Contacteur
Sectionneur
Disjoncteur
|
Puissance moteur kW
|
4 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
4 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
|
Zone de réglage de protection thermique
|
6…10 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Poignée rotative arrêt d'urgence rouge
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
|
Largeur
|
175 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Profondeur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
1,12 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Matériau
|
Polycarbonate
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à CEI 60529
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
1,831 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,5 cm
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|