Schneider-Electric Sonepar
 
LG7D18P720 image- sonepar-france
LG7D18P720
TeSys LG7D - démarreur en coffret - 13..18A - bobine 230Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LG
Nom de l'appareil LG7D
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur
Disjoncteur
Puissance moteur kW 4 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
9 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique 13…18 A
Tension du circuit de commande [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Normes CEI 60204-1
CEI 60947-4-1
Certifications du produit CE
UKCA
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur 165 mm
Profondeur 146 mm
Poids du produit 1,63 kg
Largeur 175 mm
Environnement
Matière Polycarbonate
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,5 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,978 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois