|
|
|
LG8K06Q705
TeSys LG8K - démarreur en coffret inverseur - 0,63..1A - bobine 380Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LG
|
Nom de l'appareil
|
LG8K
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur inverseur DOL intégré
|
Application
|
Sécurité
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Contacteur inverseur
Disjoncteur
|
Puissance moteur kW
|
0,12 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
0,25 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,25 kW à 440 V CA 50/60 Hz
|
Zone de réglage de protection thermique
|
0,63…1 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir stop noir O
Sélecteur 2 positions démarrage noir I-II
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
|
Largeur
|
175 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Profondeur
|
146 mm
|
Poids du produit
|
1,64 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Matériau
|
Polycarbonate
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529 (pour le coffret)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à CEI 60529
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
1,867 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,5 cm
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|