Schneider-Electric Sonepar
 
LJ7K09Q7A04A39 image- sonepar-france
LJ7K09Q7A04A39
TeSys LJ7K - démar coffret étanch - 1sens - 4kW - 380V - cde 24V - ss disj+BP+AU
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LJ
Nom de l'appareil LJ7K
Type de produit ou équipement Démarreur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Disjoncteur commandé séparément
Contacteur
Transformateur de contrôle
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A AC-3
Tension du circuit de commande [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Type de commande Sans
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 146 mm
Environnement
Normes CEI 60204-1
CEI 60947-4-1
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,5 cm
Longueur de l'emballage 1 26,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,983 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois