Schneider-Electric Sonepar
 
LJ8K06Q705 image- sonepar-france
LJ8K06Q705
TeSys LJ8K - démarreur coffret étanche - 2 sens - 0,25kW - 380Vca - transfo 24V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LJ
Nom de l'appareil LJ8K
Type de produit ou équipement Démarreur inverseur DOL intégré
Application Sécurité
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Contacteur inverseur
Transformateur de contrôle
Disjoncteur
Puissance moteur kW 0,25 kW à 380/400 V CA 50 Hz
Zone de réglage de protection thermique 0,63…1 A
Tension du circuit de commande [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Type de commande Bouton-poussoir stop noir O
Sélecteur 2 positions démarrage noir I-II
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur 175 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 177 mm
Poids du produit 2,65 kg
Environnement
Normes CEI 60947-4-1
CEI 60204-1
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529 (pour le coffret)
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,5 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,684 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois