|
|
|
LMC402CAA10000
PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-Profibus
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PacDrive 3
|
Type de produit ou équipement
|
Contrôleur de mouvement
|
Complémentaires
Produits compatibles
|
LMC402
|
Nombre d'axes
|
16
|
Nombre d'entrées TOR
|
20 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1
4 pour entrée d'interruption se conformer à CEI 61131-2 Type 1
16 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
|
Entrée logique tension
|
0 à 6 V
20 à 33 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
Entrée analogique de tension: - 10...10 V
Entrée courant analogique: -20 à 20 mA
|
Résolution d'entrée analogique
|
12 bits
|
Courant d'entrée TOR
|
5 mA pour entrée logique
5 mA pour entrée d'interruption
5 mA pour entrée de sonde tactile
|
Impédance d'entrée
|
100000 Ohm pour entrée analogique
500 Ohm
|
Filtrage anti-rebonds
|
1 ms ou 5 ms configurable entrée logique
100 µs entrée de sonde tactile
0,1 ms ou 1 ms configurable entrée d'interruption
|
Nombre sorties TOR
|
16 sortie logique
2 sortie analogique
|
Courant de sortie logique
|
250 mA pour sortie logique
|
Courant de fuite maximum
|
0,4 mA
|
Nombre de module d'extension E/S max
|
2
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
36 W
|
Type de mémoire
|
256 kB NVRAM
1 GB RAM DDR3L
|
Langage de programmation
|
FBD (diagramme bloc fonction)
CFC (graphe fonctionnel continu)
SFC (graphe fonctionnel de commande)
ST (texte structuré)
IL (liste d'instructions)
LD (échelle)
|
Type de connexion intégrée
|
2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Sercos
1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole CANopen
1 port USB, connecteur USB type B
2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet RT (temps réel)
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole PacNet
1 port, connecteur SUB-D 9 pour le protocole Profibus DP
1 liaison série COM1, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS232
1 liaison série COM2, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS422/RS485
1 port, connecteur SUB-D 9 pour codeur maître
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet 10/100/1000BASE-T, FTP/HTTP
|
Alimentation
|
Alimentation puissance: 24 VCC, <1 A
|
Largeur
|
100 mm
|
Hauteur
|
310 mm
|
Profondeur
|
243 mm
|
Poids net
|
3,5 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61131-2
CSA C22.2 No 274
UL 508C
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
cULus
CE
EAC
CSA
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
5…55 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à EN/CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61131-2
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz
10 m/s² à 8,4…150 Hz
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
32,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,55 kg
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
35,8 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|