Schneider-Electric Sonepar
 
LP1K09013BD3 image- sonepar-france
LP1K09013BD3
TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TeSys K
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LP1K
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
AC-4
Description des pôles 3P
Composition des pôles 3F
[Ie] courant assigné d'emploi 20 A (à <50 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
9 A à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
16 A (à <70 °C) à 690 V CA AC-1 pour circuit de puissance
Contacts auxiliaires 1 "O"
Complémentaires
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 "O"
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
Support de montage Platine
Rail
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A à <50 °C pour circuit de puissance
10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
110 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A à 415 V se conformer à CEI 60947
110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
110 A à 220...230 V se conformer à CEI 60947
110 A à 380...400 V se conformer à CEI 60947
70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
Calibre du fusible à associer 25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
25 A aM pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
Consommation moyenne à l'appel en W 3 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 3 W à 20 °C
Temps de fonctionnement 30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,225 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température ambiante de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 0,227 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,650 dm
Largeur de l'emballage 1 0,480 dm
Longueur de l'emballage 1 0,620 dm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois