|
|
|
LR9F7575
TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 200..330A - classe 20
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LRF
|
Nom de l'appareil
|
LR9F
|
Type de produit ou équipement
|
Relais électronique de surcharge thermique
|
Utilisation du relais
|
Protection moteur
|
Accessoires associés
|
LC1F225...LC1F500
|
Type de réseau
|
CA
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 20 se conformer à CEI 60947-4
|
Zone de réglage de protection thermique
|
200…330 A
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Support de montage
|
Direct sur le contacteur
Platine
|
Seuil de déclenchement
|
1,12 +/-0,06 In A déclenchement se conformer à CEI 60947-4-1
|
Tenue aux ondes de choc
|
4 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour télécommande
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
1000 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 1000 V CA se conformer à CEI 60947-4
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Déclenchement en 4 s +/- 20 % se conformer à CEI 60947-4-1
|
Remise à zéro
|
Réinitialisation manuelle sur relais avant
|
Type de commande
|
Cadran blanc réglage du courant pleine charge
Bouton de test rouge
Bouton-poussoir rouge raz
Bouton-poussoir stop
|
Indication de tension
|
Signalisation de déclenchement
|
Compensation en température
|
-20…70 °C
|
Consommation électrique
|
<= 5 mA sans charge
|
Capacité de commutation pour alarme
|
0…150 mA
|
Chute de tension maximale
|
<2,5 V régime fermé
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble 1 mm² - rigidité du câble: rigide
Circuit de puissance: bornes à anneau M10
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance: 35 N.m sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
136,8 mm
|
Largeur
|
150 mm
|
Profondeur
|
127,6 mm
|
Poids du produit
|
2,32 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60255-8
VDE 0660
CEI 60255-17
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
UKCA
|
Traitement de protection
|
TH
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Température de fonctionnement
|
-20…55 °C se conformer à CEI 60255-8
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m sans réduction de courant
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Robustesse mécanique
|
Chocs: 13 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Vibrations 5...300 Hz: 2 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue diélectrique
|
6 kV 50 Hz se conformer à CEI 255-5
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques: 6 kV en mode indirect se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux décharges électrostatiques: 8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité des transitoires rapides: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,884 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,144 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|