Schneider-Electric Sonepar
 
LRD16TQ image- sonepar-france
LRD16TQ
TeSys LR - relais protection thermique LRD - 9 à 13A - 690VCA - classe 10 A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
TeSys Deca
Nom du produit TeSys LRD
TeSys Deca
Type de produit ou équipement Différentiel à bilames
Nom de l'appareil LRD
Utilisation du relais Protection moteur
Accessoires associés LC1D18
LC1D32
LC1D25
LC1D12
LC1D38
Type de réseau CC
CA
Classe de surcharge thermique Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1
Zone de réglage de protection thermique 9…13 A
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Complémentaires
Fréquence du réseau 0 à 400 Hz
Support de montage Platine, avec accessoires spécifiques
Rail, avec accessoires spécifiques
Sous le contacteur
Seuil de déclenchement 1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1
Contacts auxiliaires 1 "O" + 1 "F"
[Ith] courant thermique conventionnel 5 A pour circuit de signalisation
Courant admissible 1,5 A à 240 V AC-15 pour circuit de signalisation
0,1 A à 250 V DC-13 pour circuit de signalisation
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
Calibre du fusible à associer 4 A gG for circuit de signalisation
4 A BS for circuit de signalisation
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Sensibilité à une perte de phase Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
Type de commande Rouge bouton-poussoir: stop
Bleu bouton-poussoir: raz
Compensation en température -20…60 °C
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² rigide
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur 66 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 0,124 kg
Quantité du lot Lot de 10
Environnement
Tenue climatique Se conformer à IACS E10
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Température de fonctionnement -20…60 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947-4-1
Température ambiante de stockage -60…70 °C
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations: 6 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Tenue diélectrique 1,89 kV à 50 Hz se conformer à CEI 60947-1
Normes EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certifications du produit CEI
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,000 cm
Largeur de l'emballage 1 30,000 cm
Longueur de l'emballage 1 40,000 cm
Poids de l'emballage 1 219,000 g
Type d'emballage 2 BB2
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,159 kg
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 36
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,159 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois