|
|
|
LS1D32006
TeSys DF, LS1/GK1 - Cde lat.g.sec.ls1d25-d32
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 18, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4R
|
Nom de l'appareil
|
LS1D
|
Type de produit ou équipement
|
Poignée rotative
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de contrôle
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
Style de montage de la commande rotative
|
Prolongé
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Côté gauche
|
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Latéral
|
Environnement
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Accessoires associés
|
LS1D32
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
219,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,952 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|