|
|
|
LT3SE00F
TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
LT3
|
Nom de l'appareil
|
LT3SE
|
Type de produit ou équipement
|
Unités de protection à thermistance
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
115 V CA 50/60 Hz
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro automatique
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
0,85…1,1 Uc
|
Type et composition des contacts
|
1 "O" tension unique
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour relais de contrôle de sortie
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Relais de contrôle de sortie: 500 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
|
Fonction de signalisation
|
Sans
|
Type de commande
|
Remise à zéro automatique
|
Interchangeabilité des sondes
|
Étiquette marque A se conformer à CEI 60034-11
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1 W
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2,5 VA
|
Résistance
|
1500…1650 Ohm remise à zéro
2700…3100 Ohm déclenchement
|
Nombre de sondes
|
0…6
|
Tension d'entrée
|
< 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde se conformer à CEI 60034-11
|
Résistance maximale à la détection des courts-circuits
|
20 Ohm
|
Conditions d’utilisation
|
Connexion des sondes 400 m >1 mm²
Connexion des sondes 300 m >0,75 mm²
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV
|
Puissance nominale en VA
|
100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
|
Pouvoir de coupure
|
2 A à 24 V CC DC-13
3 A à 250 V CA AC-16
6 A à 120 V CA AC-16
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-8
CEI 60034-11
VDE 0660
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1500 m sans réduction de température
> 1500…3000 m avec réduction de température
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn 25...150 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
5 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux transitoires rapides niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation liée aux champs électromagnétiques niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Immunité aux micro-coupures et baisses de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
156,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,049 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|