Schneider-Electric Sonepar
 
LT3TK048 image- sonepar-france
LT3TK048
TeSys LR - Tempo. thermique 48v
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme du produit TeSys
Nom de l'appareil LT3TK
Type de produit ou équipement Relais
Application Protection
Utilisation du relais Relais temporisé
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 48 V CA/CC
Plage d'utilisation en tension 0,85 à 1,1 Us
Type et composition des contacts 2 "O/F" tension multiple
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 5 A
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Type de commande Remise à zéro automatique
Réinitialisation manuelle
Consommation moyenne au maintien en W 56…79 W
Hauteur 85 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 80 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,0 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,5 cm
Poids de l'emballage 1 476,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,897 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois