|
|
|
LU2MB0ES
TeSys U - bloc inverseur LU2M - 32A - 48Vcc/ca 50..60Hz - montage direct
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LU2MB
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc inverseur
|
Montage de l'appareil
|
Montage direct
|
Application
|
Contrôle moteur
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
48 V CA 50/60 Hz
48...72 V cc
|
Consommation électrique
|
2300 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture
2300 mA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA circuit de puissance
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
Durée de phase d’appel
|
25 ms CA
15 ms CC
|
Temps de fonctionnement
|
150 ms avec changement de direction
75 ms sans changement de direction
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 60947-4-1, avec cloison de phase
CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-6-2
600 V se conformer à UL 60947-4-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Mode de fixation
|
Kit enfichable
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) rigide
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² (diamètre externe: 3 mm) rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² (diamètre externe: 4 mm) rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² (diamètre externe: 4 mm) souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² (diamètre externe: 4 mm) souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm plat tournevis
0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm cruciforme Philips n° 2 tournevis
1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm plat tournevis
1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm cruciforme Philips n° 2 tournevis
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
80 mm
|
Profondeur
|
105 mm
|
Poids du produit
|
0,4 kg
|
Code de compatibilité
|
LU2MB
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60947-1 (face avant et borniers câblés)
IP20 se conformer à CEI 60947-1 (autres faces)
IP40 se conformer à CEI 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C avec LUCM
-25…70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3, à l'air libre se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4, sur le contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Onde de choc non-dissipative
|
1 kV mode série se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
387 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,959 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|