Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys U
|
Nom du produit
|
TeSys U
|
Nom de l'appareil
|
LUCB
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de contrôle avancée
|
Application
|
Contrôle moteur
Protection moteur
|
Application spécifique du produit
|
Protection de base et fonctions avancées, communication
|
Fonction principale disponible
|
Réinitialisation manuelle
Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
Protection contre surintensité et court-circuit
Protection de fuite à la terre
|
Compatibilité produit
|
Base d'alimentation LUB12
Base d'alimentation LUB32
Base d'alimentation LUB38
Base d'alimentation LUB120
Base d'alimentation LUB320
Base d'alimentation LUB380
Discontacteur inverseur LU2B12ES
Discontacteur inverseur LU2B32ES
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
Type de charge
|
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel
|
Catégorie d'emploi
|
AC-41
AC-43
AC-44
|
Puissance moteur kW
|
0,09 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz
|
Plage de réglage du courant nominal moteur
|
0,15…0,6 A
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C se conformer à CEI 60947-6-2
Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C se conformer à UL 508
|
Seuil de déclenchement
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
48 V CA
48...72 V cc
|
Plage de tension du circuit de commande
|
38,5 à 72 V pour CA circuit 48 V en marche
38,5 à 93 V pour cc circuit 48...72 V en marche
29 V pour CA circuit 48 V perte de niveau
29 V pour cc circuit 48...72 V perte de niveau
|
Consommation électrique typique
|
280 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB12
280 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32
280 mA à 48 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB38
280 mA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB12
280 mA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB32
280 mA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB38
35 mA à 48 V CA I eff étanche avec LUB12
45 mA à 48 V CA I eff étanche avec LUB32
45 mA à 48 V CA I eff étanche avec LUB38
35 mA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUB12
45 mA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUB32
45 mA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUB38
|
Dissipation thermique
|
2 W pour télécommande avec LUB12
3 W pour télécommande avec LUB32
3 W pour télécommande avec LUB38
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande
35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
35 ms ouverture avec LUB38 pour télécommande
60 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande
60 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
60 ms fermeture avec LUB38 pour télécommande
|
Remise à zéro
|
Réinitialisation manuelle
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 60947-4-1, avec cloison de phase
CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-6-2
600 V se conformer à UL 60947-4-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Déconnexion sûre du circuit
|
SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1
SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1
|
Mode de fixation
|
Kit enfichable (face avant)
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Code de compatibilité
|
LUCB
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1
IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1
IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Onde de choc non-dissipative
|
1 kV mode série se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Immunité aux micro coupures
|
3 ms
|
Immunité aux creux de tension
|
70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|