Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys Ultra
|
Nom du produit
|
TeSys Ultra
|
Nom de l'appareil
|
LUCM
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de contrôle multifonctionnelle
|
Application
|
Contrôle moteur
Protection moteur
|
Application spécifique du produit
|
Critères de protection et de contrôle très poussés, avec écran
|
Fonction principale disponible
|
Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
Alarme de fonction de protection
Protection contre surintensité et court-circuit
Fonction de journalisation
Protection de fuite à la terre
Fonction de surveillance, indication de paramètres des moteurs principaux
Différenciation entre surcharge thermique et erreur magnétique
Surintensité, aucune charge en cours de fonctionnement
Réinitialisation manuelle ou automatique
|
Compatibilité produit
|
Base d'alimentation LUB12
Base d'alimentation LUB32
Base d'alimentation LUB38
Base d'alimentation LUB120
Base d'alimentation LUB320
Base d'alimentation LUB380
Discontacteur inverseur LU2B12BL
Discontacteur inverseur LU2B32BL
Discontacteur inverseur LU2B38BL
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
Type de charge
|
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel - réglage réglage usine
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel, refroidissement forcé - réglage réglable
Moteur monophasé - refroidissement: refroidissement naturel, refroidissement forcé - réglage réglable
|
Catégorie d'emploi
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Puissance moteur kW
|
0,25 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
0,09 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
|
Plage de réglage du courant nominal moteur
|
0,35…1,4 A
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 5…30 - limite de fréquence: 50…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à CEI 60947-6-2
Classe 5…30 - limite de fréquence: 50…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à UL 508
|
Seuil de déclenchement
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24 V cc
|
Plage de tension du circuit de commande
|
20...28 V pour cc circuit 24 V en marche
14,5 V pour cc circuit 24 V perte de niveau
|
Consommation électrique typique
|
150 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB12
200 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB32
200 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB38
70 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB12
75 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB32
75 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUB38
|
Dissipation thermique
|
1,7 W pour télécommande avec LUB12
1,8 W pour télécommande avec LUB32
1,8 W pour télécommande avec LUB38
0,8 W pour circuit externe auxiliaire
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms ouverture avec LUB12 pour télécommande
35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
35 ms ouverture avec LUB38 pour télécommande
75 ms fermeture avec LUB12 pour télécommande
65 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
65 ms fermeture avec LUB38 pour télécommande
|
Interface physique
|
RS485 multipoint - connecteur(s): RJ45 - emplacement: face avant - protocole de communication: Modbus RTU 19200 bit/s
|
Temps de retour
|
<= 200 ms
|
Capacité d'affichage des messages
|
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Anglais - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Français - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Allemand - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Italien - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Espagnol - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro automatique - réglage: plage de réglage
Manuel - réglage: réglage usine
Manuel - réglage: plage de réglage
Réinitialisation à distance - réglage: plage de réglage
|
Durée avant réinitialisation
|
1…1000 s - réarmement réinitialisation manuelle ou automatique - réglage réglable
120 s - réarmement manuel - réglage réglage usine
|
Langue
|
Anglais - réglage réglage usine
Anglais, français, allemand, italien, espagnol - réglage réglable
|
Informations affichées
|
Moyenne de courant (réglage usine)
Moyenne de courant (réglable)
Origine des 5 dernières erreurs (réglable)
Courant en phase (réglable)
Courant de fuite à la terre (réglable)
Déséquilibre de phases (réglable)
État thermique du moteur (réglable)
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 60947-4-1, avec cloison de phase
CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-6-2
600 V se conformer à UL 60947-4-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Déconnexion sûre du circuit
|
SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1
SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1
|
Mode de fixation
|
Kit enfichable (face avant)
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,175 kg
|
Code de compatibilité
|
LUCM
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1
IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1
IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Onde de choc non-dissipative
|
1 kV mode série se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Immunité aux micro coupures
|
3 ms
|
Immunité aux creux de tension
|
70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|