|
|
|
LUCMT1BL
TeSys LUCM - unité de contrôle multifonction - classe 5..30 - 0,35..1,05A -24Vcc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys Ultra
|
Nom de l'appareil
|
LUCM
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de contrôle multifonctionnelle
|
Application
|
Contrôle moteur
Protection moteur
|
Application spécifique du produit
|
Critères de protection et de contrôle très poussés, avec écran
|
Fonction principale disponible
|
Surintensité, aucune charge en cours de fonctionnement
Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
Protection contre surintensité et court-circuit
Réinitialisation manuelle ou automatique
Protection de fuite à la terre
Fonction de journalisation
Différenciation entre surcharge thermique et erreur magnétique
Alarme de fonction de protection
Fonction de surveillance, indication de paramètres des moteurs principaux
|
Compatibilité produit
|
Base d'alimentation LUTM
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
Type de charge
|
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel - réglage réglage usine
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel, refroidissement forcé - réglage réglable
Moteur monophasé - refroidissement: refroidissement naturel, refroidissement forcé - réglage réglable
|
Catégorie d'emploi
|
AC-41
AC-44
AC-43
|
Plage de réglage du courant nominal moteur
|
0,35…1,05 A
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 5…30 - limite de fréquence: 50…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à CEI 60947-6-2
Classe 5…30 - limite de fréquence: 50…60 Hz - compensation de température: -25…55 °C se conformer à UL 508
|
Seuil de déclenchement
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24 V cc
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
20...28 V pour cc circuit 24 V en marche
14,5 V pour cc circuit 24 V perte de niveau
|
Consommation électrique typique
|
130 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture
60 mA à 24 V cc I eff étanche
|
Dissipation thermique
|
2 W pour télécommande
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms ouverture pour télécommande
70 ms fermeture pour télécommande
|
Interface physique
|
RS485 multipoint - connecteur(s): RJ45 - emplacement: face avant - protocole de communication: Modbus RTU 19200 bit/s
|
Temps de retour
|
<= 200 ms
|
Capacité d'affichage des messages
|
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Anglais - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Français - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Allemand - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Italien - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
2 lignes de 12 caractères - affichage LCD - Espagnol - précision +/- 5 % - résolution 1 % d’Ir
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro automatique - réglage: plage de réglage
Manuel - réglage: réglage usine
Manuel - réglage: plage de réglage
Réinitialisation à distance - réglage: plage de réglage
|
Durée avant réinitialisation
|
1…1000 s - réarmement réinitialisation manuelle ou automatique - réglage réglable
120 s - réarmement manuel - réglage réglage usine
|
Langue
|
Anglais - réglage réglage usine
Anglais, français, allemand, italien, espagnol - réglage réglable
|
Informations affichées
|
Moyenne de courant (réglage usine)
Moyenne de courant (réglable)
Origine des 5 dernières erreurs (réglable)
Courant en phase (réglable)
Courant de fuite à la terre (réglable)
Déséquilibre de phases (réglable)
État thermique du moteur (réglable)
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-6-2
250 V se conformer à UL 60947-4-1
250 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Mode de fixation
|
Kit enfichable (face avant)
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,175 kg
|
Code de compatibilité
|
LUCM
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1
IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1
IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Immunité aux micro coupures
|
3 ms
|
Immunité aux creux de tension
|
70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
171,900 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,276 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|