Schneider-Electric Sonepar
 
LUTM10BL image- sonepar-france
LUTM10BL
contacteur CONTROLEUR TESYS U T1
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TeSys U
Nom de l'appareil LUTM
Fonction produit Base de commande
Accessoires associés LC1D..
Complémentaires
[Uc] control circuit voltage 24 V CC
Mode de raccordement Contrôle: bornes à vis
Transformateur de courant: bornes à vis
Poids du produit 0,8 kg
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,392 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,520 dm
Largeur de l'emballage 1 1,380 dm
Longueur de l'emballage 1 1,920 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois