Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT NSXm
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSXm
|
Nom de l'appareil
|
NSXm 100B
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Application
|
Distribution
Protection
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4d
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
100 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Performance level
|
B 25 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 4.1
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSoIR
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Par vis
Encliquetable
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
50 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
|
Support de montage
|
Platine
Rail DIN
|
Connection terminals
|
1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², torsadé fin cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
|
Pas de 9 mm
|
12 module
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
|
Calibre du déclencheur
|
100 A à 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable 9 positions
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixe
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
5 s à 7,2 x Ir
8 s à 6 x Ir
200 s à 1,5 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Réglable 9 positions
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixe
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixe
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Réglable
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,03…5 A
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA pour classe A
100 mA pour classe A
300 mA pour classe A
500 mA pour classe A
1000 mA pour classe A
30 mA pour classe AC
100 mA pour classe AC
300 mA pour classe AC
500 mA pour classe AC
1000 mA pour classe AC
3000 mA pour classe AC
5000 mA pour classe AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Réglable
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Neutral protection settings
|
Aucune protection
1 x Ir
0,5 x Ir
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
|
Signalisation locale
|
Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
|
Largeur (W)
|
108 mm
|
Hauteur (H)
|
144 mm
|
Profondeur (P)
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,63 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|