Schneider-Electric Sonepar
 
LV426718 image- sonepar-france
LV426718
Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - Everlink
Message important Message important: 
Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSXm
Gamme de produit ComPacT NSXm
Nom de l'appareil NSXm 160B
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Application Distribution
Protection
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 4.1
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSoIR
Type de commande Par maneton
Mode de montage du disjoncteur Par vis
Encliquetable
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 50 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
Support de montage Platine
Rail DIN
Connection terminals 1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², torsadé fin cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
"Pas" de raccordement 35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
Pas de 9 mm 12 module
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
Calibre du déclencheur 160 A à 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63...160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[tr] long-time protection delay adjustment range 5 s à 7,2 x Ir
8 s à 6 x Ir
200 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Réglable 9 positions
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixe
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixe
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2000 A
Protection différentielle Intégrée
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Réglable
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03…5 A
Sensibilité du différentiel 30 mA pour classe A
100 mA pour classe A
300 mA pour classe A
500 mA pour classe A
1000 mA pour classe A
30 mA pour classe AC
100 mA pour classe AC
300 mA pour classe AC
500 mA pour classe AC
1000 mA pour classe AC
3000 mA pour classe AC
5000 mA pour classe AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Réglable
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Neutral protection settings Aucune protection
1 x Ir
0,5 x Ir
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Largeur (W) 108 mm
Hauteur (H) 144 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids net 1,63 kg
Couleur Gris (RAL 7016)
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000...5000 m avec réduction de courant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,0 cm
Largeur de l'emballage 1 14,0 cm
Longueur de l'emballage 1 19,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,9 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 8,041 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois