|
|
|
LV429337
COMMANDE ROTATIVE DIRECTE STANDARD ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100-250
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250
|
Type de produit ou équipement
|
Poignée rotative
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires de contrôle
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
Couleur du plastron de la commande
|
Noir
|
Style de montage de la commande rotative
|
Directe
|
Complémentaires
Cadenassage de la commande rotative
|
Cadenas sur position OFF
1 à 3 cadenas
|
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Façade
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NSX100
ComPacT ComPacT NSX160
ComPacT ComPacT NSX250
EasyPact EasyPact CVS100
EasyPact EasyPact CVS160
EasyPact EasyPact CVS250
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,53 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,72 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,23 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
260 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
45,904 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|