Schneider-Electric Sonepar
 
LV429370 image- sonepar-france
LV429370
Compact NSX100-250 - verrouillage maneton 1 à 3 cadenas - position O - fixe
Message important Message important: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil verrouillage par 1 à 3 cadenas
Type de produit ou équipement Appareil de verrouillage à cadenas
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NSX100
ComPacT ComPacT NSX160
ComPacT ComPacT NSX250
ComPacT ComPact NSX100 DC
ComPacT ComPact NSX160 DC
ComPacT ComPact NSX250 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
Destination de la serrure à clé Par maneton
Position de verrouillage À l'avant
Verrouillages optionnels Fixe
Position O seulement
Sans serrures
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 5,0 cm
Longueur de l'emballage 1 7,0 cm
Poids de l'emballage 1 67,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 80
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,847 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois