|
|
|
LV431451
DECLENCHEUR TM200D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX250
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT NSX250
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4t
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
|
Courant nominal de déclenchement
|
200 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 à 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixe
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s à 1,5 x In
15 s à 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Réglable
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...10 x In
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixe
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4t)
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
UL 508
|
Certifications du produit
|
CCC
EAC
Marine
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
600,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
23
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
14,2 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|