Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom de l'appareil
|
Compact NSX250NA
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
CC
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
750 V CC 3 pôle en série se conformer à CEI 60947-3
500 V CC 2 pôles en série se conformer à CEI 60947-3
250 V CC 1 pôle en série se conformer à CEI 60947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-22A : 250 A CA 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A : 250 A CA 50/60 Hz 220...690 V
DC-22A : 250 A CC 250 V 1 pôle en série
DC-22A : 250 A CC 500 V 2 pôles en série
DC-23A : 250 A CC 250 V 1 pôle en série
DC-23A : 250 A CC 500 V 2 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-3
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
250 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont
4,9 kA sectionneur seulement
|
Codification du pouvoir de coupure
|
NA
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN 60947-3
Oui se conformer à CEI 60947-3
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|