|
|
|
LV432084
Compact NSX630 - déclencheur micrologic 2.3 - 630A - 4P4d
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX400...630
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 2.3
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT NSX630
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
3t + N/2
3t
4t
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSoI
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
|
Courant nominal de déclenchement
|
630 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable 9 positions
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250...630 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixe
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s à 7,2 x Ir
16 s à 6 x Ir
400 s à 1,5 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Réglable 9 positions
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixe
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixe
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6900 A
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Aucune protection (3t)
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Sans
|
Signalisation locale
|
Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
UL 508
|
Certifications du produit
|
Marine
CCC
EAC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,788 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
18,646 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
83,404 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|