Schneider-Electric Sonepar
 
LV432404 image- sonepar-france
LV432404
Compact NSX400H - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur
Message important Message important: 
Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NSX400...630
Nom de l'appareil NSX400H
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nom de disjoncteur Compact NSX400H
Nombre de pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 400 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
Niveau de performance H 70 kA 415 V CA
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie mécanique 15000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 12000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 45 mm
Type de protection Sans protection
Largeur (W) 140 mm
Hauteur (H) 255 mm
Profondeur (P) 110 mm
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
UL 508
Certifications du produit CSA
UL
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,2 cm
Largeur de l'emballage 1 16 cm
Longueur de l'emballage 1 29,4 cm
Poids de l'emballage 1 4,448 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 44 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 178 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois