Schneider-Electric Sonepar
 
LV432630 image- sonepar-france
LV432630
ComPacT NSX630 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil verrouillage par 1 à 3 cadenas
Type de produit ou équipement Appareil de verrouillage à cadenas
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NSX400
ComPacT ComPacT NSX630
ComPacT ComPact NSX400 DC
ComPacT ComPact NSX630 DC
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
Destination de la serrure à clé Par maneton
Position de verrouillage À l'avant
Verrouillages optionnels Fixe
Position O seulement
Sans serrures
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,6 cm
Largeur de l'emballage 1 11,0 cm
Longueur de l'emballage 1 14,5 cm
Poids de l'emballage 1 127,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,107 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois