Schneider-Electric Sonepar
 
LV433817 image- sonepar-france
LV433817
Compact NSX - déclencheur - 4.2 AB Vigi intégré - 4P4d - 240A - pour NSX250
Message important Message important: 
Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NSX100...250
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 4.2 AB
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT NSX250
Application Application
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4t
3t + N/2
3t
Position du pôle neutre Gauche
Fonctions de protection du déclencheur LSoIR
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
Courant nominal de déclenchement 240 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Complémentaires
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 140...240 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[tr] long-time protection delay adjustment range 0,35 s à 7,2 x Ir
0,5 s à 6 x Ir
15 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Réglable
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixe
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixe
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2880 A
Protection différentielle Intégrée
Classe de protection différentielle Classe A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Réglable
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 3 A
1 A
300 mA
30 mA
5 A
100 mA
500 mA
Earth-leakage protection specific mode Off utilisation de l'interrupteur rotatif IΔn
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Réglable
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
500 ms
60 ms
1 s
150 ms
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Aucune protection (3t)
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Pourcourant résiduel indicateur de couleur (jaune)
Environnement
Normes NEMA AB1
UL 508
EN 60947-2
CEI 60947-2
Certifications du produit EAC
CB
CCC
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,8 cm
Largeur de l'emballage 1 11,1 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 792,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,642 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois