Schneider-Electric Sonepar
 
LV438003 image- sonepar-france
LV438003
Compact NSX100F DC - disjoncteur cc - 3P - 100A - 36kA - sans déclencheur
Message important Message important: 
Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NSX100...250 DC
Nom de l'appareil Compact NSX100F DC
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nom de disjoncteur Compact NSX100F CC
Nombre de pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 100 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 750 V CC
Type de réseau CC
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 36 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 24…125 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance F 36 kA 750 V CC
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CC se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 36 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2 (1P)
36 kA à 48/125 V CC se conformer à CEI 60947-2 (1P)
36 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2 (2P)
36 kA à 750 V CC se conformer à CEI 60947-2 (3P)
Temps de coupure maximal 10 ms
Durée de vie mécanique 10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 10000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 250 V CC In se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 500 V CC In se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 750 V CC In se conformer à CEI 60947-2
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection Sans protection
Largeur (W) 105 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to EN 50102
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,7 cm
Largeur de l'emballage 1 11,2 cm
Longueur de l'emballage 1 19,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,495 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 18,79 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois