|
|
|
LV438218
Compact NSX250S DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 100kA - sans déclencheur
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250 DC
|
Nom de l'appareil
|
NSX250S DC
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de coupure
|
Application
|
Distribution
|
Nom de disjoncteur
|
Compact NSX250S CC
|
Nombre de pôles
|
3P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
750 V CC
|
Type de réseau
|
CC
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
100 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 24…125 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
S 100 kA 750 V CC
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CC se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
100 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2 (1P)
100 kA à 48/125 V CC se conformer à CEI 60947-2 (1P)
100 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2 (2P)
100 kA à 750 V CC se conformer à CEI 60947-2 (3P)
|
Temps de coupure maximal
|
10 ms
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 250 V CC In se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 500 V CC In se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 750 V CC In se conformer à CEI 60947-2
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Largeur (W)
|
105 mm
|
Hauteur (H)
|
161 mm
|
Profondeur (P)
|
86 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
ASTA
KEMA
LCIE
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,592 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
19,918 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|