Schneider-Electric Sonepar
 
LV438967 image- sonepar-france
LV438967
ComPacT NSX - Séparateur de phase - 4P pour NSX100-1600 DC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Cloison interpôles
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NSX DC PV NSX630b NA interrupteur-sectionneur
ComPacT ComPacT NSX DC PV NSX800 NA interrupteur-sectionneur
ComPacT ComPacT NSX DC PV NSX1000 NA interrupteur-sectionneur
ComPacT ComPacT NSX DC PV NSX1250 NA interrupteur-sectionneur
ComPacT ComPacT NSX DC PV NSX1600 NA interrupteur-sectionneur
Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires d'isolation
Description des pôles 4P
Complémentaires
Emplacement du raccordement En amont
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 14,8 cm
Longueur de l'emballage 1 21,0 cm
Poids de l'emballage 1 53,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,929 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois