|
|
|
LV833753
MasterPact MTZ1/2/3 - contact inverseur - position débroché
|
|
|
Principales
Gamme
|
MasterPact
|
Nom de l'appareil
|
CD
|
Type de produit ou équipement
|
Contact auxiliaire
|
Application
|
Contrôle
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
|
Composition de contacts de signalisation
|
1 F/O
|
Complémentaires
Type de contacts auxiliaires
|
De base
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
Position déconnecté
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz
DC-12 : 0,8 A à 125 V CC
DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC
DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
|
Charge minimum
|
100 mA à 24 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,018 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|