|
|
|
LV833815
MasterPact MTZ1 - déclencheurs MX - 380/480Vca - 50/60Hz - débro
|
|
|
Principales
Gamme
|
MasterPact
|
Nom de l'appareil
|
MX
|
Type de produit ou équipement
|
Tension de déclenchement
|
Application
|
Contrôle
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
|
Type de déclencheur voltmétrique
|
Bobine d'ouverture
|
Complémentaires
Type de commande
|
Standard
|
Tension d'alimentation [Un]
|
380...480 V CA 50/60 Hz
|
Réglage du seuil en tension
|
0,7 à 1,1 Un avec ouverture
|
Maintien de la consommation d'énergie
|
4,5 VA
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Extraire
|
Temps de réponse max
|
60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,165 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|