Schneider-Electric Sonepar
 
LX0FL006 image- sonepar-france
LX0FL006
TeSys LX0F - bobine - 110Vcc/ca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX0FL
Type de circuit de commande CA à 50...400 Hz
Cc standard
[Uc] tension circuit de commande 110 V CA 50...400 Hz
110 V CC
Résistance moyenne 5,2 Ohm accrochage à 20 °C
1423 Ohm déverrouillage à 20 °C
Accessoires associés CR1F630
Temps de fonctionnement 50…100 ms déverrouillage
40…80 ms accrochage
Endurance mécanique 1 Mcycles
Vitesse de commande maxi 120 cyc/h à <40 °C
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Accrochage: 0,85…1,1 Uc
Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
Environnement
Poids du produit 1,46 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois