Schneider-Electric Sonepar
 
LX1FF660 image- sonepar-france
LX1FF660
TeSys F - bobine LX1-F - 660..690Vca - 50Hz
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX1FF
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F115
LC1F150
Type de circuit de commande CA à 50 Hz
Tension circuit de commande 660...690 V CA 50 Hz
Résistance moyenne 254 Ohm à 20 °C
Inductance de circuit fermé 28,9 H
Temps de fonctionnement 23…35 ms fermeture
5…15 ms ouverture
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
Dissipation thermique 12…16 W à 50 Hz
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 0,43 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 430 g
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 7,9 cm
Longueur de l'emballage 1 16,6 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois