|
|
|
LX1FJ415
TeSys F - bobine LX1-F - 415..440Vca - 40/400Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1FJ
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F400
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz
|
Tension circuit de commande
|
415...440 V CA 40...400 Hz
|
Résistance moyenne
|
145 Ohm appel à 20 °C
4070 Ohm maintien à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
19,4 H
|
Temps de fonctionnement
|
100…170 ms ouverture
40…75 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
14 W à 40...400 Hz
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
1,066 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,900 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,000 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,900 dm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|