|
|
|
LX1FX110
TeSys F - bobine LX1-F - 110..120Vca - 40/400Hz
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1FX
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
|
Accessoires associés
|
LC1F780
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
110...120 V CA 40...400 Hz
|
Inductance de circuit fermé
|
0,21 H
|
Résistance moyenne
|
230 Ohm maintien à 20 °C
4,95 Ohm appel à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
130…230 ms ouverture
40…80 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
5 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h à <55 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,4 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
2100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
50 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
44 W à 40...400 Hz
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,122 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,338 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|