Schneider-Electric Sonepar
 
LX9FF240 image- sonepar-france
LX9FF240
TeSys F - bobine LX9-F - 240Vca - 40/400Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil LX9FF
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F150
LC1F115
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz basse consommation
[Uc] tension circuit de commande 240 V CA 40...400 Hz
Inductance de circuit fermé 9,68 H
Résistance moyenne 73,5 Ohm appel à 20 °C
2750 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 130 ms ouverture
35 ms fermeture
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,2...0,55 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipation thermique 5,9…7,2 W
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 0,43 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,620 cm
Largeur de l'emballage 1 10,670 cm
Longueur de l'emballage 1 18,030 cm
Poids de l'emballage 1 780,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,920 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois