Schneider-Electric Sonepar
 
LX9FL917 image- sonepar-france
LX9FL917
TeSys F - bobine LX9-F - 48Vca - 40/400Hz
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Bobine de contacteur spécifique
Nom de l'appareil LX9FL
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR5TF redresseur
Accessoires associés LC1F630
DR5TF
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz basse consommation
CC basse consommation
Tension circuit de commande 48 V CA 40...400 Hz
48 V CC
Résistance moyenne 2,81 Ohm appel à 20 °C
20,8 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé 0,17 H
Temps de fonctionnement 60 ms ouverture
50 ms fermeture
Durée de vie mécanique 5 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1800 cyc/h à <70 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 830 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 47 VA 40...400 Hz (à 20 °C)
Dissipation thermique 22,8…27,8 W
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 1,45 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,522 kg
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 12 cm
Longueur de l'emballage 1 22,5 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois