Nombre de phases réseau
|
Monophasé
Triphasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
200…240 V (- 10…15%) pour triphasé
200…240 V (- 20…15 %) pour monophasé
|
Limites de la tension d'alimentation
|
200…255 V triphasé
170…255 V monophasé
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Sans filtre CEM
|
Courant de sortie permanent
|
0,64 A à 16 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
2 A à 220 V
|
Alimentation continue
|
50 W à 220 V
|
Puissance nominale
|
0,05 kW à 220 V 16 kHz
|
Fréquence de commutation
|
16 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant différentiel maximum
|
1,3 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre alimentation et contrôle
|
Type de câble
|
Câble moteur blindé (temperature: 0…55 °C) cuivre
|
Raccordement électrique
|
Bornier à ressort, capacité de serrage: 0,82…1 mm², AWG 18 (L1-L2)
Bornier à ressort, capacité de serrage: 0,82…1 mm², AWG 18 (R, S, T)
Bornier à ressort, capacité de serrage: 0,82…1 mm², AWG 18 (U, V, W, PE)
Bornier à ressort, capacité de serrage: 0,82…1 mm², AWG 18 (PA/+, PBe)
|
Nombre d'entrées TOR
|
8 programmable (CN1)
1 entrée train d'impulsion PTI (CN1)
2 capture rapide (CN1)
1 fonction sécurité STO (CN9)
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour logique
|
Entrée logique
|
Positif ou négatif (CN1)
|
Nombre de sorties TOR
|
5 sortie numérique (CN1) à 12…24 V CC
1 sortie train d'impulsion (PTO) (CN1)
|
Tension de sortie logique
|
12…24 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (CN1)
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Erreur de précision absolue
|
0,1%
|
Type d'entrée analogique
|
V_REF entrée analogique de tension: - 10...10 V, impédance: 10 kOhm, résolution: 14 bits
T_REF entrée analogique de tension
|
Type de signal de commande
|
Retour codeur servo-moteur CN2
|
Type de protection
|
Contre l'inversion de polarité : signal d'entrée
Contre les courts-circuits : signal de sorties
Surintensité : moteur
Surtension : moteur
Minimum de tension : moteur
Surchauffe : moteur
Surcharge : moteur
Survitesse : moteur
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple), intégré
|
Niveau de sécurité
|
SIL 2 se conformer à CEI 61800-5-2: 2007
SIL 2 se conformer à CEI 61508-1: 2010
PL d/catégorie 3 se conformer à ISO 13849-1: 2008
SIL 2 se conformer à ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2006
SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2009/A1
SIL 2 se conformer à CEI 60204-1: 2010/AC
SIL 2 se conformer à CEI 62061: 2012
|
Interface de communication
|
CANopen, intégré
CANmotion, intégré
|
Type de connecteur
|
RJ45 (CN4) pour CANopen, CANmotion
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Vitesse de transmission
|
250 kbit/s pour une longueur de bus de 100…250 m pour CANopen, CANmotion
500 kbit/s pour une longueur de bus de 4…100 m pour CANopen, CANmotion
1 Mbit/s pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen, CANmotion
|
Interface physique
|
RS485 pour Modbus esclave série
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) charge
1 LED (vert) RUN
1 LED (rouge) erreur
|
Fonction de signalisation
|
Codes d'état d'asservissement et de défaut 7 segments cinq unités d'affichage
|
Marquage
|
CE
CSA
CULus
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Position de montage
|
Verticale
|
Compatibilité produit
|
Servo moteur BCH2 (40 mm, 1 taille moteur) à 50 W
|
Largeur
|
55 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Profondeur
|
146 mm
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Courant de sortie 3s crête 2
|
2 A à 220 V
|
Courant de sortie 3s crête 3
|
2 A à 220 V
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission transmise par conduction - test level: niveau 3 catégorie C3 conforming to CEI 61800-3
|
Normes
|
CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
CE
cULus
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Tenue aux vibrations
|
3M4 amplitude = 3 mm (f = 9…200 Hz) se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn, type I se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…65 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…2000 m 1 % par 100m
|