|
|
|
LXM32AD18N4
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - triphase - 208V à 480V - 18A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium 32
|
Nom de l'appareil
|
LXM32A
|
Type de produit ou équipement
|
Servo variateur pour commande de mouvement
|
Format du lecteur
|
Livre
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
170…264 V
323…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
6 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
18 A à 208 V pour 5 s
18 A à 480 V pour 5 s
|
Puissance continue maximale
|
1700 W à 208 V
3300 W à 400 V
3300 W à 480 V
|
Puissance nominale
|
1,2 kW à 208 V 8 kHz
1,8 kW à 400 V 8 kHz
1,8 kW à 480 V 8 kHz
|
Courant de ligne
|
6 A, THDI de 78 % à 208 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
6,9 A, THDI de 90 % à 400 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
6 A, THDI de 98 % à 480 V, avec inductance de ligne externe de 1 mH
6,2 A, THDI de 140 % à 208 V, sans inductance de ligne
5,2 A, THDI de 161 % à 400 V, sans inductance de ligne
4,5 A, THDI de 165 % à 480 V, sans inductance de ligne
|
Complémentaires
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant différentiel maximum
|
30 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre alimentation et contrôle
|
Type de câble
|
Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Couple de serrage
|
CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
|
Nombre d'entrées TOR
|
1 capture entrée(s) numérique(s)
2 sécurité entrée(s) numérique(s)
4 logique entrée(s) numérique(s)
|
Type d'entrée logique
|
Capture (capuchon raccordement(s))
Logique (DI raccordement(s))
Sécurité (complément de STO_A, complément de STO_B raccordement(s))
|
Durée d'échantillonnage
|
DI: 0,25 ms numérique
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour capture
24 V CC pour logique
24 V CC pour sécurité
|
Entrée logique
|
Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Positif (DI) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Positif ou négatif (DI) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
|
Temps de réponse
|
<= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
Logique sortie(s) (DO)24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
<= 30 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
2 µs pour capuchon
0,25 µs…1,5 ms pour DI
|
Courant de freinage
|
50 mA
|
Temps de réponse de la sortie
|
250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
|
Type de signal de commande
|
Retour codeur servo-moteur
|
Type de protection
|
Contre l'inversion de polarité : signal d'entrée
Contre les courts-circuits : signal de sorties
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple), intégré
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
PL = e se conformer à ISO 13849-1
|
Interface de communication
|
CANmotion, intégré
CANopen, intégré
Modbus, intégré
|
Type de connecteur
|
RJ45 (repères CN4 ou CN5) pour CANmotion
RJ45 (repères CN4 ou CN5) pour CANopen
RJ45 (repère CN7) pour Modbus
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Port de mise en service
|
RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
1 Mbps pour une longueur de bus de 4 m pour CANopen, CANmotion
125 kbps pour une longueur de bus de 500 m pour CANopen, CANmotion
250 kbps pour une longueur de bus de 250 m pour CANopen, CANmotion
50 kbps pour une longueur de bus de 1000 m pour CANopen, CANmotion
500 kbps pour une longueur de bus de 100 m pour CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen, CANmotion
1…247 pour Modbus
|
Service communication
|
1 SDO en réception pour CANmotion
1 SDO en transmission pour CANmotion
2 PDO conformes à la norme DSP 402 pour CANmotion
2 SDO récepteurs pour CANopen
2 SDO émetteurs pour CANopen
4 PDO mappés configurables pour CANopen
Entraînement d'équipement et commande de mouvement CANopen pour CANopen, CANmotion
Affichage d'erreurs sur terminal intégré pour Modbus
Urgence pour CANopen, CANmotion
Déclenchement selon événement/temps, demande à distance, sync cyclique/acyclique pour CANopen
Garde de notes, battement de cœur pour CANopen
Mode positionnement pour CANmotion
Mode positionnement, vitesse, couple et prise d'origine pour CANopen
Sync pour CANmotion
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
1 LED erreur
1 LED RUN
|
Fonction de signalisation
|
Affichage des défauts 7 segments
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Compatibilité produit
|
Servo moteur BMH (100 mm, 1 taille moteur)
Servo moteur BMH (70 mm, 3 taille moteur)
Servo moteur BSH (70 mm, 3 taille moteur)
Servo moteur BSH (100 mm, 1 taille moteur)
Servo moteur BMH (100 mm, 2 taille moteur)
Servo moteur BSH (100 mm, 2 taille moteur)
|
Largeur
|
48 mm
|
Hauteur
|
270 mm
|
Profondeur
|
237 mm
|
Poids du produit
|
2 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés, groupe 1, classe A se conformer à EN 55011
Tests CEM réalisés, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
Tests CEM réalisés, environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/CEI 61800-3
Tests CEM réalisés, catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3
Tests CEM réalisés, environnements 1 et 2 se conformer à EN/CEI 61800-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Perturbation liée aux champs électromagnétiques, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, niveau 4 se conformer à EN/CEI 61000-4-4
CEM rayonnée, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
CEM rayonnée, catégorie C3 se conformer à EN/CEI 61800-3
|
Normes
|
EN/CEI 61800-3
EN/CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
IP20 conforming to EN/CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60028-2-27
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C se conformer à UL
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Type de refroidissement
|
Ventilateur intégré
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…3000 m avec conditions
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
32,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,431 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,710 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
69,680 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|