Schneider-Electric Sonepar
 
LXM62DU60D21000 image- sonepar-france
LXM62DU60D21000
SERVO DOUBLE AXE 2/6 A, HW
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Nom de l'appareil LXM 62
Type de produit ou équipement Servo double axe
Complémentaires
Compatibilité produit Servo moteur SHS
Servo moteur SH3 (55 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (55 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (55 mm, 3 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (70 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Servo moteur SH3 (70 mm, 2 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur SH3 (70 mm, 3 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur SH3 (100 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple élevé
Servo moteur MH3 (70 mm, 1 taille moteur)optimisé en terme de couple et de vitesse
Nombre de phases réseau Triphasé
[Us] tension d'alimentation nominale (via le module d'alimentation) 400 V (- 10...10 %) pour triphasé
230 V (- 10...10 %) pour triphasé
230 V (- 10...10 %) pour monophasé
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz - 5...5 %
Courant de sortie permanent 2 A à 4 kHz
Courant de sortie de crête 3s 6 A à 4 kHz
Alimentation continue 0,95 kW
Puissance nominale 0,95 kW
Fréquence de commutation 8 kHz
Catégorie de surtension III
Raccordement électrique Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 15 mm², AWG 24 à AWG 16 (CN4)
Bornier, capacité de serrage: 0,5…16 mm², AWG 20 à AWG 6 (CN5)
Bornier, capacité de serrage: 0,75 à 16 mm², AWG 18 à AWG 6 (CN6)
Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 6 mm², AWG 24 à AWG 10 (CN7)
Couple de serrage CN1: 2,5 N.m
Nombre d'entrées 2 numérique
2 sonde tactile
Tension d'entrée logique 24 V CC for - 20 à 25 %
Nombre de sorties 2 logique
Tension de sortie logique 24 V CC
Fonction de sécurité STO (suppression sûre du couple)
Interface de communication SERCOS III, intégré
Profondeur 270 mm
Hauteur 310 mm
Largeur 44,5 mm
Poids du produit 3 kg
Environnement
Normes ISO 13849-2
CSA C22.2 No 14
ISO 13849-1
CEI 62061
UL 508C
CEI 61800-5-1
CEI 61800-5-2
CEI 62061
CEI 61508
CEI 61800-3
Certifications du produit CSA
CE
EAC
UL
TÜV
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux vibrations 10 m/s² se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue aux chocs mécaniques 100 m/s² se conformer à CEI 60721-3-3
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61800-5-2
Caractéristique d'environnement 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
Humidité relative 5…85 %
Température ambiante de fonctionnement 5…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,2 cm
Largeur de l'emballage 1 33,2 cm
Longueur de l'emballage 1 42,5 cm
Poids de l'emballage 1 3,998 kg
Type d'emballage 2 S06
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 75,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 34,192 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois