|
|
|
LXM62PD84A11000
ALIMENTATION LXM 62P 42/8 4 A, KITACC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PacDrive 3
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation puissance
|
Nom de composant
|
LXM62
|
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation
|
CA
|
[Us] tension d'alimentation
|
400 V triphasé (tolérance: - 10...10 %)
230 V triphasé (tolérance: - 10...10 %)
230 V monophasé (tolérance: - 10...10 %)
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V cc (tolérance: - 20 à 25 %)
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
84 A
|
Tension de bus
|
270…700 V
|
Tension de bus CC maximale
|
860 V
|
Capacité câble maximum
|
1,36 mF
|
[In] courant assigné d'emploi
|
21 A monophasé CA
42 A triphasé CA
|
Courant crête
|
42 A monophasé CA pour 1 s
84 A triphasé CA pour 1 s
|
Puissance nominale
|
22,1 kW à 400 V triphasé CA
26,6 kW à 480 V triphasé CA
|
Puissance maximum
|
44,2 kW à 400 V triphasé CA
53,2 kW à 480 V triphasé CA
|
Temps de maintien
|
15 min
|
Résistance de freinage
|
15 Ohm
|
Puissance freinage permanente
|
400 W
|
Force de freinage maximale
|
46 kW
|
Type de sortie
|
2 relais pour contacts sans tension
|
Interface physique
|
SERCOS III
|
Marquage
|
CE
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à SIL 2 se conformer à EN 61508
Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à EN 61800-5-1
|
Profondeur
|
270 mm
|
Largeur
|
89,5 mm
|
Hauteur
|
310 mm
|
Poids du produit
|
6,3 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508C
EN/CEI 61800-5-1
EN/CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à EN/CEI 60721-3-3 (avec connecteurs branchés)
|
Tenue aux vibrations
|
10 m/s² se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 m/s² en marche se conformer à EN/CEI 60721-3-3
300 m/s² durant le transport se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 60721-3-3
|
Caractéristique d'environnement
|
3K3 se conformer à CEI 60721-3-3, RH: 5…85 %
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…55 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
45,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,312 kg
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
52,420 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|